PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 31000004

Teilenummer:

Asco-31000004

PILOT VALVE 3/2 NC TAPPED G 1/8 SERIES 310 MECHANICALLY OPERATED WITH LEVER ROLLER ACETAL

Spezifikationen

Body MaterialZinc
Function3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeG 1/8 (ISO 228/1)
Product TypePneumatic Valve
Valve ActuationLever
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 10 bar
Product Weight0.11 kg
Min to Max Fluid Temperature-5 - 60 °C
Orifice Size3.5 mm