PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8215A090CSAAC110/50D

Teilenummer:

Asco-8215A090CSAAC110/50D

1.327,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
2-1/2 X 3 NC GP 28.2 W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)117.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 2 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight26.31 lbs
Kit Number302354
Coil Number206409-011-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size3 in
Watt Rating28.2 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2-1/2 X 3 2NC AL 28.2/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionSolenoid Vertical and Upright