PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EFMF8551G301MDC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EFMF8551G301MDC24/DCD

671,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 5/8 2 NC Stainless Steel 10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 1.7/F DC