Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – Direkt wirkend |
| Gehäusewerkstoff | Technische Kunststoffe |
| Medien | Luft, inertes Gas |
| Rohr-/Anschlussgröße | Plattenmontage |
| Anschlussart | Steckverbindung, G ISO228/1-G BSPP |
| Funktion | 3/2 |
| Spannung | 24 DC, 48 DC, 24 AC, 48 AC, 115 AC, 230 AC | 50 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 psig |
| Normen/Vorschriften | CNOMO, ISO |