PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Left end plate for Subbus G3 240-183

Teilenummer:

AVENTICS-240-183

70,17 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
G3 LEFT END MODULE FOR BACK PLANE DIST.AND 24/DC W/O CLIPS

Spezifikationen

Signalanschluss E/A GewindegrößeM12x1
Signalanschluss E/A Anzahl Pole4-polig
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-10 % / +10 %
Summenstrom für Ventile4 A
SchutzartIP65
Elektrischer Anschluss4
Gewicht0.13 kg
Werkstoff GehäusePolyethylenterephthalat