PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Zähler 5510240000

Teilenummer:

AVENTICS-5510240000

Datenblatt anzeigen
551-024

Spezifikationen

MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Nenndurchfluss Qn120 l/min
Steuerdruck min.2 bar
Steuerdruck max.10 bar
Gewicht0.13 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk