PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

PAC8000 4-Kanal eigensicherer Digitalausgang, Magnetsteuerung IIC-Gasgruppen

PAC8000 4-Kanal eigensicherer Digitalausgang, Magnetsteuerung IIC-Gasgruppen

Spezifikationen

Teilenummer8215-DO-IS
Ausgangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit4-Punkt Senke eigensicher; 10 mS
AusgangsleistungMax. 25 VDC; 110 mA
StromaufnahmeSystem 560 mA
FehlererkennungLeitungsfehlererkennung