PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M4AP Instrument Manifold M4APHIC

Teilenummer:

Tescom-M4APHIC

Two Valve Flange x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

Spezifikationen

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature600°F (316°C)
OptionsT Taylor Groove