PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M4AP Instrument Manifold M4APVDC-AM

Teilenummer:

Tescom-M4APVDC-AM

Two Valve Flange x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

Spezifikationen

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature200°F (93°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS, T Taylor Groove