PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

TopWorx™ GO™ Switch Modell 21

Vertrieb kontaktieren
Konfigurieren
Der GO™ Switch Modell 21 verfügt über die gleichen Merkmale wie der GO™ Switch Modell 11 in einer kleineren Bauform. Alle GO™ Switch Verdrahtungsoptionen umfassen AC, DC, NO (Schließer) oder NC (Öffner), verbrauchen im Betrieb keinen Strom und haben keine Kriechströme oder Spannungsabfälle.

Merkmale

  • Robuste geschweißte Edelstahlkonstruktion widersteht Feuchtigkeit, Salz, korrosiven Medien und unsachgemäßem Gebrauch
  • Schwerlastkontakte
  • Wipparmatur mit Sprungkontakten und hohem Anpressdruck
  • Keine Hebelarme, Nocken oder Federn, die brechen oder ausfallen können
  • Immun gegen Hochfrequenzstörungen
  • Im Betrieb kein Stromverbrauch
  • Kein Kriechstrom
  • Derzeit der weltweit einzige explosionsgeschützte Näherungsschalter für 10 A