especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide - Mando directo |
| Material del cuerpo | Plásticos técnicos |
| Medios | Aire, gas inerte |
| Tamaño de tubería/orificio | Montaje sobre base |
| Tipos de orificio | A presión, G ISO228/1-G BSPP |
| Función | 3/2 |
| Voltaje | 24 CC, 48 CC, 24 CA, 48 CA, 115 CA, 230 CA | 50 |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima | Vacío a 10,3 bar, vacío a 150 PSIG |
| Normas/regulaciones | CNOMO, ISO |