PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Left end plate for Subbus G3 240-183

Número de pieza:

AVENTICS-240-183

70,17 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
G3 LEFT END MODULE FOR BACK PLANE DIST.AND 24/DC W/O CLIPS

especificaciones

conexión de señal E/A tamaño de roscaM12x1
conexión de señal E/A número de polos4 polos
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-10 % / +10 %
corriente total para válvulas4 A
Tipo de protecciónIP65
Conexión eléctrica4
Peso0.13 kg
Material carcasatereftalato de polietileno