PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Contador 5510240000

Número de pieza:

AVENTICS-5510240000

Ver hoja de datos
551-024

especificaciones

FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Caudal nominal Qn120 l/min
Presión de pilotaje mín.2 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
Peso0.13 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno