AGI Series M251B Instrument Manifold M251BVIS-2-SG
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Bottom Vent X 1/4" FNPT Oulet | 6000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series M25B Instrument Manifold M25BHIS-4
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Bottom Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series M25B Instrument Manifold M25BHIS-4-SG
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Bottom Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series M25B Instrument Manifold M25BVIS-2
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Bottom Vent X 1/4" FNPT Oulet | 6000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series M25B Instrument Manifold M25BVIS-4
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Bottom Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series M25B Instrument Manifold M25BVIS-4-SG
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Bottom Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series M25 Instrument Manifold M25HIS-4
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Front Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series M25 Instrument Manifold M25HIS-4-SG
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Front Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 1000°F | 3/16" |
AGI Series M25 Instrument Manifold M25VIS-4
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Front Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 500°F | 3/16" |
AGI Series M25 Instrument Manifold M25VIS-4-SG
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | 1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Front Vent X 1/2" FNPT Oulet | 6000 psig | 500°F | 3/16" |