PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Manifolds de presión diferencial modelo MP1/MP2 de instrumentación AGI™

Manifold de purga y bloqueo para dispositivos de medición de presión estática. Salida individual o doble para la indicación local de presión estática hasta 414 barg (6000 psig)

Your selection:
    316SS
    316SSL
    Carbon Steel
    1/2" FNPT Inlet X (2) 1/4" FNPT Vent (2) X 1/2" FNPT Oulet
    1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet
    1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet
    1/2" FNPT X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet
    4500 psig
    6000 psig
    3/16"
    1 - 10 de 34 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Material del cuerpo
    Conexiones
    Presión máx.
    Temperatura máxima del medio
    Orificio
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    MP1EIS-4

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1EIS-4

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MP1EIS-4-SG

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1EIS-4-SG

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MP1EIS-44

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1EIS-44

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MP1HIC-4

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIC-4

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig850°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MP1HIC-4-FG

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIC-4-FG

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig850°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MP1HIC-44

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIC-44

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet6000 psig850°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MP1HIS-4

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-4

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MP1HIS-4-FG

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-4-FG

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MP1HIS-4-SG

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-4-SG

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2" FNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MP1HIS-44

    AGI Series MP1 Instrument Manifold MP1HIS-44

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet6000 psig1000°F3/16"
    AÑADIR A LA LISTA