PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Régulateurs de débit ASCO™ série V022

La série V022 ASCO est une gamme de régulateurs de débit réglables, qui offrent une capacité supérieure par rapport à la plupart des structures. Le disque à ressort permet un débit libre dans un sens d’écoulement et un débit réglable dans l’autre. Ces régulateurs conviennent aux applications du secteur automobile, d’emboutissage et d’estampage des métaux, de mise en bouteille, de raffinage et de fabrication de pneus.

Spécifications

Diamètre de raccordement/de l’orifice1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Environnement de fonctionnementCorrosif ; intérieur ; extérieur ; dangereux ; lavage