PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovannes série 190 AVENTICS

La série 190-S AVENTICS est une électrovanne CNOMO taille 30 adaptée pour applications de pilotage de distributeurs/vannes Encombrement réduit et faible poids facilitent l'installation sur embases simples ou juxtaposables. La série 190-S est idéale pour les applications d’emballage, d’injection et de dosage, de fabrication de pneus, du secteur automobile et de mise en bouteille.

Spécifications

Actionneur de vanneSolénoïde – Commande directe
Matériau du corpsPlastiques techniques
ProduitsAir, gaz neutre
Diamètre de raccordementMontage plan de pose
Type d’orificeRaccord rapide, G ISO228/1-G BSPP
Fonction3/2
Tension24 V CC, 48 V CC, 24 V CA, 48 V CA, 115 V CA, 230 V CA | 50
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationDu vide jusqu’à 10,3 bar, du vide jusqu’à 150 PSIG
Normes/réglementationsCNOMO, ISO