PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes à commande directe AVENTICS™ série L01

La série L01 AVENTICS est une gamme de vannes pneumatiques à commande directe conçues pour les applications sur machines à cadence élevée. Les vannes compactes offrent des performances hautement répétables et fiables dans les environnements de production difficiles. Leur durée de vie de haut niveau en fait un choix idéal pour les applications automobiles, de mise en bouteille, d’emboutissage et d’estampage des métaux et de fabrication de pneus.

Spécifications

Actionneur de vanneSolénoïde – Commande directe
Type de fluideAir
Diamètre de raccordement/orifice1/8"
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction4 voies – 4/2, 4 voies – 5/2, 4 voies – 5/3, 4 voies – 5/3 – centre fermé, 4 voies – 5/3 – centre ouvert, 4 voies – 5/3 – centre ouvert à la pression
Environnement d’exploitationIntérieur
Normes/réglementationsCSA, IP65, UL