Spécifications
| Numéro de référence | 8215-DO-IS |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 4 points sink à sécurité intrinsèque ; 10 mS |
| Puissance de sortie | 25 Vcc Max ; 110 mA |
| Consommation de courant | Système 560 mA |
| Détection des défaillances | Détection des défaillances de ligne |