PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Contacteur modèle 21 TopWorx™ GO™

Bien qu’il offre les mêmes fonctionnalités que le contacteur modèle 11 GO™, le contacteur modèle 21 GO™ est plus petit. Les options de câblage des contacteurs GO™ comprennent C/A, C/C, N/O ou N/F. Ces contacteurs fonctionnent sans consommation d’énergie et ne présentent ni fuite de courant ni chute de tension.

Caractéristiques

  • La structure en acier inoxydable soudé résiste bien à l’humidité, au sel, aux substances corrosives et aux coups
  • Contacts robustes
  • L’armature à bascule fournit une réaction rapide et une pression de contact robuste
  • Élimine les cassures ou les défaillances des bras de levier, des cames ou des ressorts
  • Insensible aux interférences radio
  • Fonctionne sans consommation d’énergie
  • Pas de fuite de courant
  • Actuellement le seul contacteur de proximité antidéflagrant au monde de 10 A