Codice:
Specifiche
| attacco segnale E/A grandezza filettatura | M12x1 |
| attacco segnale E/A numero poli | 4 poli |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Tensione di esercizio elettronica | 24 V DC |
| Tolleranza tensione elettronica | -10 % / +10 % |
| corrente cumulativa per valvole | 4 A |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Attacco elettrico | 4 |
| Peso | 0.13 kg |
| Materiale corpo | polietilenentereftalato |