PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Interruttore TopWorx™ GO™ modello 21

L'interruttore GO™ Switch modello 21 concentra in un design di dimensioni ridotte le stesse caratteristiche dell'interruttore GO™ Switch modello 11. Tutte le opzioni di cablaggio degli interruttori GO™ includono C/A, C/C, N/A o N/C, non consumano energia per funzionare e non presentano dispersioni di corrente o cadute di tensione.

Caratteristiche

  • La struttura durevole saldata in acciaio inossidabile resiste a umidità, sale, agenti corrosivi e abusi
  • Contatti per impieghi gravosi
  • L'armatura a denti di sega fornisce un'azione di scatto e una pressione di contatto elevata
  • Nessun braccio di leva, camma o molla che possa rompersi o guastarsi
  • Immune a RFI
  • Non consuma alimentazione per funzionare
  • Nessuna dispersione di corrente
  • Attualmente l'unico interruttore di prossimità a prova di esplosione con valore nominale fino a 10 A al mondo