Afag WV401-630 シリーズドライブ

Afag WV401-630 ドライブタで、卓抜した性能と精度をご体験ください。これらのドライブは、お客様の自動化されたシステムとシームレスに統合できるように設計・製造されており、優れた信頼性と制御を提供します。高度な機能と頑丈な造りを備えた WV401-630 シリーズの使用で、幅広い産業用途にわたってスムーズで、効率の高い動作が保証されます。正確な位置決めや迅速な動作が求められる場合でも、Afag ドライブは、自動化されたプロセスをお客様が最適化するために必要な汎用性と性能を提供します。

機能

  • ゴム緩衝材による振動補正
  • 振動動作が比較的大きいため、比較的重量のあるボウルも使用可能
  • 用途に応じて全波および半波運転が可能