製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SCE202A024V.24/DC

部品番号:

Asco-SCE202A024V.24/DC

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/8" (DN10)-ORIFICE: 4,0-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-COIL CLASS: F-IP65

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.49 / 0.42
Function2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeRP ISO 7/1
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 2 bar
Product Weight0.50 kg
Coil ClassF
Min to Max Ambient Temperature-10 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature-10 - 90 °C
Orifice Size4 mm
Voltage24 Volts DC
Watt Rating8 W
ConnectorIncluded (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)
Coil ClassF