製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS 190 シリーズ 電磁弁

AVENTICS 190-S シリーズ は、アクチュエータまたはスプールバルブの操縦に適したサイズ30のCNOMOパッドマウント電磁弁です。そのコンパクトなサイズと軽量により、単一または連結可能なサブベースに簡単かつ柔軟に設置できます。190-S シリーズは、パッケージング、射出およびドージング、タイヤ製造、自動車、および瓶詰めアプリケーションに最適です。

仕様

バルブ作動ソレノイド - 直動形
本体材質エンジニアリングプラスチック
流体空気、不活性ガス
配管口径 / ポートサイズパッドマウント
ポートタイププッシュイン、G ISO228/1-G BSPP
機能3/2
電圧24 DC, 48 DC, 24 AC, 48 AC, 115 AC, 230 AC | 50
最大作動圧力差 / 最大作動圧力真空~ 10.3 Bar、真空~ 150 PSIG
規格 / 規制CNOMO、ISO