製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Counter 5510240000

部品番号:

AVENTICS-5510240000

データシートを見る
551-024

仕様

中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度70 °C
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
定格吐出 Qn120 l/min
制御圧力、最小2 bar
制御圧力、最大10 bar
重量0.13 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム