製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series MC2 Instrument Manifold MC2HIC-4

部品番号:

Tescom-MC2HIC-4

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Integral CoPlanar Manifold Metal Seat

仕様

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature600°F (316°C)