제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 31000004

부품 번호:

Asco-31000004

PILOT VALVE 3/2 NC TAPPED G 1/8 SERIES 310 MECHANICALLY OPERATED WITH LEVER ROLLER ACETAL

사양

Body MaterialZinc
Function3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeG 1/8 (ISO 228/1)
Product TypePneumatic Valve
Valve ActuationLever
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 10 bar
Product Weight0.11 kg
Min to Max Fluid Temperature-5 - 60 °C
Orifice Size3.5 mm