제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Non-return valve, Series NR01 0821003008

부품 번호:

AVENTICS-0821003008

US$163.72

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
NR01-SKR-G01-G01

사양

TypePoppet valve
Mountinginstalling in piping
Compressed air connection 1G 1
Compressed air connection type 1Internal thread
Compressed air connection 2G 1
Compressed air connection type 2Internal thread
Noteinstalling in piping
Nominal flow Qn 1 to 27950 l/min
Min. working pressure0.1 bar
Max. working pressure10 bar
Min. ambient temperature0 °C
Max. ambient temperature60 °C
Min. medium temperature0 °C
Max. medium temperature60 °C
MediumCompressed air
Weight0.4 kg
Housing materialAluminum chill casting
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber