제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Left end plate for Subbus G3 240-183

부품 번호:

AVENTICS-240-183

US$70.17

수량:
장바구니에 담기
G3 LEFT END MODULE FOR BACK PLANE DIST.AND 24/DC W/O CLIPS

사양

Signal connection E/A thread sizeM12x1
Signal connection E/A number of poles4-pin
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
Operational voltage electronics24 V DC
Electronics voltage tolerance-10 % / +10 %
Total output for valves4 A
Protection classIP65
Electrical connection4
Weight0.13 kg
Housing materialpolyethyleneterephthalate