제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series 567 5673011340

부품 번호:

AVENTICS-5673011340

데이터시트 보기
V567-3/2NC-SR-024DC

사양

ActivationElectrically
Switching principle3/2, with spring return
Manual overridewith detent
Nominal flow Qn13620 l/min
Min. working pressure3.5 bar
Max. working pressure10 bar
Electrical connection typePlug
Electrical connection sizeEN 175301-803, form A
Protection class with connectionIP65
Operational voltage24 V DC
Voltage tolerance DC-10 % / +10 %
PilotExternal, Internal
Power consumption DC10 W
Duty cycle100 %
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature50 °C
Weight2 kg
Housing materialAluminum