제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AGI™ Series M25B Instrument Manifold M25BVIS-4

부품 번호:

Tescom-M25BVIS-4

Two Valve

사양

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Bottom Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)