PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8210G012 Solenoid Valve

ASCO 8210G012 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    HT
    50/60 Hz
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    10.1 W
    24 DC
    220 AC
    240 AC
    1 - 6 de 6 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Temperatura ambiente máx.
    Disponibilidade
    Vazão (Cv)
    Meio
    Tamanho do tubo/porta
    Material de vedação
    Material do corpo
    Certificações
    Press. mín. de operação (Óleo leve)
    Press. máx. de operação (Água)
    Porta/encaixes de pressão
    Press. mín. de operação (Água)
    Press. máx. de operação (Ar)
    Temperatura ambiente mín.
    Press. mín. de operação (Ar)
    Press. máx. de operação (Óleo leve)
    Orifício
    Tipo de produto
    Função da válvula
    Voltagem
    Tensão
    Quickship disponível
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G012AC240/60,220/50D

    ASCO 8210G012AC240/60,220/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideFT50/60 Hz5 Day
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8210G012DC24/DCD

    ASCO 8210G012DC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideFT5 Day
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8210G012AC240/60,220/50D

    ASCO EF8210G012AC240/60,220/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideFT50/60 Hz5 Day
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8210G012DC24/DCD

    ASCO EF8210G012DC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideFT5 Day
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    HT8210G012AC240/60,220/50D

    ASCO HT8210G012AC240/60,220/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideHT50/60 Hz5 Day
    US$ 433,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    JBEF8210G012DC24/DC

    ASCO JBEF8210G012DC24/DC

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideFT5 Day
    ADICIONAR À LISTA