PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de controle direcional Numatics™ Série Mark 3

A Série Mark 3 da Numatics é uma linha de válvulas de controle direcional em miniatura de alta vazão. Por seu desempenho repetível e confiável em condições adversas, as válvulas pneumáticas são ideais para aplicações em máquinas com altas taxas de ciclo, como nas áreas de engarrafamento, sala de prensa e estampagem e fabricação de pneus. O design modular da Série Mark 3 permite fácil instalação e configuração.

especificações

Atuação da válvulaPneumátic – piloto a ar; solenoide – piloto a ar; solenoide – ação direta
Diâmetro da ligação10-32 pol., 1/8 pol.
Tipo de orifícioG ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
Normas/regulamentaçõesCSA, UL
Ambiente operacionalAmbiente interno
MídiaAr, gás inerte, vácuo