PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 31000004

Número da peça:

Asco-31000004

PILOT VALVE 3/2 NC TAPPED G 1/8 SERIES 310 MECHANICALLY OPERATED WITH LEVER ROLLER ACETAL

especificações

Body MaterialZinc
Function3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeG 1/8 (ISO 228/1)
Product TypePneumatic Valve
Valve ActuationLever
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 10 bar
Product Weight0.11 kg
Min to Max Fluid Temperature-5 - 60 °C
Orifice Size3.5 mm