PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8158A114X1X0000

Número da peça:

Asco-8158A114X1X0000

US$ 297,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/X 2-3/ 2NC ALUMIN / W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight5.95 lbs
Kit NumberM200681
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 2-3/32 2NC ALUM