PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8316G064AC220/60D

Número da peça:

Asco-8316G064AC220/60D

US$ 883,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 3NC BRASS 6.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.2
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 60 Hz
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314491
Coil ClassFT
Coil Number238210-054-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY