PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas solenoides de ação direta Série L01 da AVENTICS™

A Série L01 da AVENTICS é uma linha de válvulas solenoide pneumáticas de ação direta projetada para aplicações de máquinas com alta taxa de ciclos. As válvulas compactas oferecem desempenho confiável e altamente repetível em ambientes de produção severos. Possui a maior vida útil da categoria e, por isso, são ideais para aplicações automotivas, de engarrafamento, de prensa e estampagem de metal e de fabricação de pneus.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide – Ação direta
MeioAr
Tamanho do tubo/porta1/8 pol.
Tipo de portaG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função4 vias – 4/2, 4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3, 4 vias – 5/3 – Centro fechado, 4 vias – 5/3 – Centro aberto, 4 vias – 5/3 – Centro de pressão
Ambiente operacionalAmbiente interno
Normas/RegulamentosCSA, IP65, UL