PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Single subbase, ports on bottom 8985121392

Número da peça:

AVENTICS-8985121392

Ver ficha de dados
CD01-8X1

especificações

ModeloPlaca básica
Direção conexão pneum. (1)Para baixo
Conexão de ar comprimido entradaØ 8x1
Direção conexão pneum. (2,4)Para baixo
conexão de ar comprimido saídaØ 8x1
Direção conexão pneum. (3,5)Lateral
Conexão exaustão de arG 1/8
Tipo de saída de arConexões separadas
exaustão de ar (3,5)Com escape captado (3/5)
Direção conexão pneum. (12)Para baixo
Conexão de ar comprimido 12Ø 4
Direção conexão pneum. (14)Para baixo
Conexão de ar comprimido 14Ø 4
Ar de comando exaustão de arcom completa exaustão de ar do ar de comando
tamanho26 mm
NormasISO 15407-1
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas1
Peso0.074 kg