AVENTICS™ Placa de entrada, série XV03 H572AZ562822001
Número da peça:
AVENTICS-H572AZ562822001
US$ 36,91
Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
especificações
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Número de posições de válvula máx.
1
Tipo de proteção
IP65
Conexão rosqueada
T5
Material de caixa
Alumínio, anodizado
Material de vedações
Borracha hidrogenada de nitrilbutadieno
Material de parafusos
Aço inoxidável
Ao clicar em “Aceitar todos os cookies”, você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.
Centro de preferências de privacidade
Centro de preferências de privacidade
Sua privacidade
Cookies de funcionalidade
Cookies estritamente necessários
Cookies de desempenho
Cookies de publicidade
Sua privacidade
Ao visitar qualquer site, ele pode armazenar ou recuperar informações no seu navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações podem estar relacionadas a você, às suas preferências ou ao seu dispositivo e são usadas principalmente para que o site funcione conforme o esperado. Essas informações geralmente não identificam você diretamente, mas podem proporcionar uma experiência na web mais personalizada. Como respeitamos o seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies. Clique nos títulos das diferentes categorias para saber mais e alterar nossas configurações padrão. O bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no site e os serviços que podemos oferecer.
Mais informações
Cookies de funcionalidade
Estes cookies permitem que o site forneça uma funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores externos cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente.
Cookies estritamente necessários
Sempre ativos
Estes cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desligados nos nossos sistemas. Normalmente, eles só são configurados em resposta a ações levadas a cabo por si e que correspondem a uma solicitação de serviços, tais como definir as suas preferências de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. Pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre esses cookies, mas algumas partes do website não funcionarão. Estes cookies não armazenam qualquer informação pessoal identificável.
Cookies de desempenho
Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego, para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Eles ajudam-nos a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo website. Todas as informações recolhidas por estes cookies são agregadas e, por conseguinte, anónimas. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso site.
Cookies de publicidade
Estes cookies podem ser estabelecidos através do nosso site pelos nossos parceiros de publicidade. Podem ser usados por essas empresas para construir um perfil sobre os seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros websites. Eles não armazenam diretamente informações pessoais, mas são baseados na identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo de internet. Se não permitir estes cookies, terá menos publicidade direcionada.