PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV12 R414011406

Número da peça:

AVENTICS-R414011406

Ver ficha de dados
EV12-EP-000-100-IOL-C38

especificações

comandocomando prévio
FunçãoPressurizando, saída de 10V constante para alimentação de um potenciômetro de valor teórico.
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.220 mA
Alimentação de arcontínuo
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Histerese< 0,12 bar, < 0,12 bar
Fluxo nominal Qn6500 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
tamanhoAS3
Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido entradaG 3/8
conexão de ar comprimido saídaG 3/8
Conexão elétrica tamanhoM12