AVENTICS™ Guide cylinders, Series SH SH15018LB43BS4

Número da peça:

AVENTICS-SH15018LB43BS4

US$ 1.146,21

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SH-150-18-LB-4-3-B-S-4

especificações

Ø De pistão1-1/2"
Curso18"
Modelo de mancalMancal esférico linear
Tipo de fixaçãoFixação padrão
Pistões magnéticosPistão com ímã
Consulta de posiçãocom consulta de posição
Tipo de fixaçãoModelo padrão
Tipo de contatoReed
Posição de aperto do sensorretraído
Amortecimentosem amortecimento
Peso 0 inch curso6.36 lbs
Peso 1 inch curso0.34 lbs
Material de caixaAlumínio (forjado e anodizado)
Material de vedaçõesFKM
Material placa dianteiraAlumínio (anodizado e com revestimento duro)
Material barras guiaAço sinterizado
Material haste do pistãoAço sinterizado