AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIC-2
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/4" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet | 6000 psig | 600°F | 0.156" / 0.136" |
AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIC-4
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| Aço carbono | 1/2" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet | 6000 psig | 600°F | 0.156" / 0.136" |
AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIS-2
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/4" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet | 6000 psig | 1000°F | 0.156" / 0.136" |
AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIS-2-SG
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/4" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet | 6000 psig | 1000°F | 0.156" / 0.136" |
AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIS-4
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet | 6000 psig | 1000°F | 0.156" / 0.136" |
AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIS-4-AM
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet | 6000 psig | 1000°F | 0.156" / 0.136" |
AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HPS-4-XP
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet | 6000 psig | 1000°F | 0.156" / 0.136" |
AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HPS-4-XP-AM
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/2" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet | 6000 psig | 1000°F | 0.156" / 0.136" |
AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2VIS-2
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/4" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet | 6000 psig | 500°F | 0.156" / 0.136" |
AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2VIS-2-SG
| Material do corpo | Conexões | Pressão máxima | Temperatura máxima da mídia | Orifício |
|---|---|---|---|---|
| 316SS | 1/4" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet | 6000 psig | 500°F | 0.156" / 0.136" |