产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ L01 系列直接电磁阀致动阀门

AVENTICS L01 系列是一款直动式电磁阀,专为高循环负载机械应用而设计。这种紧凑型阀门可在恶劣的制造环境中获得极高的重复且可靠的性能。它们的使用寿命在业界处于领先水平,使其成为汽车、灌装、锻压车间和金属冲压以及轮胎制造应用的理想选择。

Specifications

阀门驱动电磁 - 直接作用
介质空气、惰性气体、水
管道/接口尺寸1/8"
接口类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 - 中压式
工作环境室内
标准/法规CSA、IP65、UL