产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ Left end plate for Subbus G3 240-183

零件号:

AVENTICS-240-183

US$70.17

Qty:
ADD TO CART
G3 LEFT END MODULE FOR BACK PLANE DIST.AND 24/DC W/O CLIPS

Specifications

信号连接 E/A 螺纹尺寸M12x1
信号连接 E/A 极数4-針
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-10 % / +10 %
针对阀门的总电流4 A
防护等级IP65
电气连接4
重量0.13 kg
材料:外壳聚对苯二甲酸乙二酯