产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 740 R432015405

零件号:

AVENTICS-R432015405

US$140.95

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V740-5/2SS-10MM-BASIC

Specifications

操作电子
额定流量Qn950 l/min
换向原理5/2
压缩空气 接口 出口Ø 10
最小运行压力1.4 bar
最大运行压力10 bar
手动控制装置锁定式, 按钮式
操作元件单线圈
密封原理软密封
ATEXATEX 中可选
阀门结构形式膜片式中心阀
带有导线盒的基础阀门不带线圈的基阀
节流带节流设备
连接类型管式连接
复位装置带空气弹簧复位
组合原理↩(闭锁原理)盘式原理, 单重底板原理
可以组装成块可以组装成块
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³