Directional Control Valves

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

    0 Artikel

    Sortieren nach:

    Empfohlen
    Empfohlen
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)

      Häufig gestellte Fragen

      In der Fabrikautomatisierung stehen bei Wegeventilen vier Kriterien im Vordergrund: Schaltfrequenz, Lebensdauer, Bauform und Integration.


      • Schaltfrequenz und Lebensdauer: Industrielle Wegeventile sollten für Zyklenraten von mehreren Millionen Schaltvorgängen ausgelegt sein. Die spezifizierte Lebensdauer in Millionen Schaltzyklen muss im Datenblatt dokumentiert sein.
      • Bauform: Schieberbauweisen (Kolbenschieber oder Flachschieber) eignen sich für hohe Schaltfrequenzen und komplexe Schaltfunktionen (4/2, 5/2, 5/3). Poppet-Bauweisen (Sitzventil) sind robuster gegenüber verschmutzten Medien und erreichen eine dichte Sperrstellung.
      • Ventilinsel oder Einzelventil: Ventilinseln (Ventilterminals) mit gemeinsamer Busanbindung (IO-Link, Profibus, EtherNet/IP) reduzieren den Verdrahtungsaufwand und ermöglichen Diagnosefunktionen.

      Die AVENTICS-Wegeventile von Emerson sind in Einzel- und Ventilinselausführung mit Anschluss für alle gängigen Feldbussysteme erhältlich. Das Emerson-Technikteam unterstützt bei der Systemintegration.

      • Kolbenschieber (Schieberbauweise): Der Kolben verschiebt sich axial in der Bohrung und gibt dabei verschiedene Strömungswege frei oder schließt sie. 
        • Vorteile: Hohe Schaltfrequenzen, komplexe Schaltfunktionen (5/3 mit Mittelstellungsfunktion) und niedrige Betätigungskräfte. 
        • Nachteile: Eine konstruktionsbedingte Leckage durch den Schieberanteil bei Druckdifferenz sowie höhere Empfindlichkeit gegenüber Partikeln im Medium. 
      • Sitzventil-Bauweise: Ein Kegel oder eine Kugel wird auf einen Dichtsitz gedrückt. 
        • Vorteile: Sperrstellung mit nahezu vollständiger Dichtheit sowie hohe Robustheit gegenüber Partikeln und Kondensat. 
        • Nachteile: begrenzte Schaltfunktionen (2/2 oder 3/2) sowie höhere Betätigungskräfte bei großen Nennweiten.Für Serienfertigungsanlagen mit hoher Taktfrequenz und sauberer Druckluft ist die Schieberbauweise bevorzugt. Für Anlagen mit verunreinigten Medien, Sicherheitsfunktionen mit Anforderung an leckagefreie Sperrung oder kompakte 3/2-Anwendungen ist die Sitzventilbauweise besser geeignet.

      Für den Mittelstand mit moderaten Zyklenraten (unter 10 Hz) und begrenztem Wartungsbudget sind folgende Eigenschaften ausschlaggebend:


      • Normkonformität: Ventile nach VDMA-Einheitsdimensionen oder ISO 5599 sind mit Zubehör verschiedener Hersteller kombinierbar und im Schadensfall kurzfristig austauschbar, ohne Änderungen an der Rohrführung vornehmen zu müssen. Lange Wartungsintervalle: Wartungsarme Ventile mit langlebigen Dichtungswerkstoffen (NBR für Standardanwendungen, FKM für erhöhte Temperaturen) senken den Betriebsaufwand.
      • Einfache Konfiguration: Handschaltbare Zusatzbetätigung für Einrichtbetrieb und Fehlersuche ohne Steuerungsprogrammierung ist in der Praxis sehr hilfreich.
      • Lokal verfügbare Ersatzteile: Ventile von Herstellern mit deutschem Distributorennetz minimieren Stillstandszeiten bei ungeplanten Ausfällen.

      AVENTICS-Wegeventile von Emerson sind in ISO-5599-konformen Baureihen erhältlich, über autorisierte Distributoren in Deutschland kurzfristig lieferbar und mit einem vollständigen Ersatzteilprogramm unterstützt.

      Für den 24/7-Betrieb müssen Wegeventile höhere Lebensdaueranforderungen erfüllen als für den diskontinuierlichen Schichtbetrieb.


      Dokumentierte Zyklenlebensdauer: Mindestanforderung für 24/7-Betrieb mit moderater Schaltfrequenz (1 Hz): mindestens 100 Millionen Schaltzyklen. Bei 2 Hz Schaltfrequenz sollten über drei Jahre 24/7-Betrieb mindestens 200 Millionen Zyklen erreicht werden. Dauerbetriebsspule: Die Ventilspule muss für 100 % Einschaltdauer (ED) ausgelegt sein, wenn das Ventil in stromführendem Zustand verbleibt. Kurzzeitspulen (ED 50 %) überhitzen im Dauerbetrieb.


      Endlagendämpfung und Stoßdämpfung: In Hochfrequenzanwendungen reduzieren diese Merkmale die mechanische Belastung der Ventilelemente und verlängern die Lebensdauer.


      Schmierstoffarmer Betrieb: Moderne Qualitätsventile sind für den Betrieb mit trockener und ungeschmierter Druckluft ausgelegt, sodass Ölnebelabscheider und Öler entfallen können. AVENTICS-Wegeventile von Emerson sind mit dokumentierten 24/7-Lebensdauerspezifikationen erhältlich.

      Die Investition in hochwertigere Wegeventile mit Schiebertechnik ist wirtschaftlich gerechtfertigt, wenn die Gesamtbetriebskosten über die Anlagenlebensdauer geringer sind als beim Einsatz günstigerer Alternativprodukte. 

      Konkrete Situationen, in denen sich der Mehrpreis rentiert:


      Hochfrequente Taktanwendungen: Günstigere Ventile erreichen bei 3 bis 5 Hz Dauerbetrieb die Grenze ihrer Dichtungslebensdauer in wenigen Monaten. Häufige Wartung und ungeplante Stillstandszeiten übersteigen den Kaufpreisunterschied innerhalb kurzer Zeit.


      Kritische Prozesse: Wenn ein Ventilausfall einen Produktionsstopp oder Ausschuss verursacht, sind dokumentierte Lebensdauerspezifikationen und Qualitätskonstanz den Mehrpreis wert. Integrierte Diagnosefähigkeit: Ventile mit IO-Link oder Feldbus ermöglichen Condition Monitoring und vorausschauende Wartung, wodurch ungeplante Ausfälle vermieden werden. AVENTICS-Hochleistungs-Wegeventile von Emerson sind in den genannten Situationen die wirtschaftlichere Wahl, wenn die TCO-Betrachtung über 3 bis 5 Jahre zugrunde gelegt wird.

      Wiederkehrende Schaltversager, bei denen ein Ventil nicht oder verzögert schaltet, haben typischerweise vier Ursachen:


      • Kontaminierte Druckluft: Öl- oder Wasseranteile in der Steuerluft setzen sich in engen Steuerbohrungen ab und blockieren den Steuerkolben. Druckluftaufbereitung überprüfen und gegebenenfalls die Filterfeinheit erhöhen. 
      • Unterschreitung des Mindeststeuerdrucks: Wegeventile mit pneumatischer Vorsteuerung benötigen einen Mindestdifferenzdruck von typischerweise 0,3 bis 0,5 bar. Bei langen Steuerleitungen oder engen Leitungsquerschnitten kann dieser Druck am Ventil unterschritten werden.
      • Defekte oder verschlissene Spule (bei elektromagnetischer Betätigung): Wicklungsschluss oder Spulenunterbrechung führen zu unzureichender Magnetkraft. Spulenwiderstand messen und mit dem Sollwert vergleichen. 
      • Mechanische Blockierung durch Fremdpartikel: Metallspäne oder Dichtungsreste aus der Anlage können in den Steuerschieber gelangen. Ventil zur Reinigung ausbauen.

      AVENTICS-Wegeventile von Emerson sind mit IO-Link-Diagnosefähigkeit erhältlich, die Schaltzeitüberwachung und Drucküberwachung ermöglichen und Schaltversager frühzeitig ankündigen.