EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN
EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN
0 Artikel
Sortieren nach:
Häufig gestellte Fragen
Für schwere Förderanwendungen müssen elektrische Linearantriebe drei Hauptanforderungen erfüllen: ausreichende Schubkraft über den gesamten Hub, kontrollierbare Hubgeschwindigkeit und ausreichende Schutzart für die Umgebungsbedingungen.
- Schubkraft: Die Nennschubkraft des Antriebs muss die maximale Betriebslast inklusive Reibung, Massenträgheit und Sicherheitsfaktor (typisch 1,25) übertreffen. Für schwere Lasten über 10 kN sind Spindel-Linearantriebe mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb geeignet.
- Hubgeschwindigkeit: Trapezgewindetriebe bieten höhere Selbsthemmung und Lasthaltefähigkeit; Kugelgewindetriebe ermöglichen höhere Geschwindigkeiten bei höherem Wirkungsgrad.
- Schutzart: In Förderanlagen ist IP54 Mindestanforderung. Für feuchte oder staubige Umgebungen IP65, für Hochdruckreinigung IP67 oder IP69K.
Emerson-Linearantriebe für industrielle Förderanwendungen sind mit Schubkräften bis zu mehreren kN und Schutzklassen bis IP67 verfügbar. Das Emerson-Technikteam dimensioniert für spezifische Lastprofile.
Spindel- und Riemenantriebe sind für unterschiedliche Anforderungsprofile optimiert:
- Kugelgewindespindel: Hohe Positioniergenauigkeit (typisch unter 0,05 mm Wiederholgenauigkeit), Selbsthemmung je nach Steigung, gut geeignet für senkrechte Anwendungen mit Lasthaltefähigkeit. Nachteile: begrenzter Hub (typisch bis 3 m wirtschaftlich), geringere Maximalgeschwindigkeit als bei Riemenantrieben.
- Trapezgewindespindel: Kostengünstiger, höhere Selbsthemmung, daher für senkrechte Hübe ohne Haltebremse geeignet. Geringerer Wirkungsgrad und höherer Verschleiß bei sehr hohen Zyklenzahlen.
- Zahnriemenantrieb: Höhere Verfahrgeschwindigkeiten (bis 5 m/s), längere Hübe wirtschaftlich realisierbar, geringerer Geräuschpegel. Nachteile: keine Selbsthemmung, geringere Positioniersteifigkeit, periodischer Riemenwechsel erforderlich.
Für Anwendungen mit hoher Wiederholgenauigkeit und mittleren Geschwindigkeiten ist der Kugelgewindespindelantrieb die erste Wahl. Für lange Hübe und hohe Geschwindigkeit ist der Riemenantrieb besser geeignet.
Die entscheidenden Unterschiede betreffen Konstruktion, Dokumentation und Unterstützungsleistungen des Herstellers:
- Getriebe und Getriebegehäuse: Industrieantriebe verwenden gehärtete Verzahnungen in geschlossenen Gehäusen mit dauerhafter Abdichtung. Einstiegsprodukte verwenden häufig Kunststoffverzahnungen oder offen laufende Mechanismen mit kurzer Standzeit.
- Lebensdauerangabe: Industrieantriebe spezifizieren Betriebsstunden, Schaltzyklen und statische Lasten für definierte Betriebsbedingungen. Fehlt diese Angabe, ist Wartungsplanung nicht möglich.
- CE-Konformität und Maschinenrichtlinie: Pflichtnachweis für den Maschinenbau in der EU. Günstige Importantriebe ohne ordnungsgemäße CE-Bescheinigung stellen bei Maschinenabnahmen ein Problem dar.
- Ersatzteilversorgung: Industrieanbieter garantieren Ersatzteilversorgung für die Maschinenlaufzeit. Bei Einstiegsprodukten ist diese häufig nicht über mehrere Jahre gesichert.
Emerson-Linearantriebe erfüllen diese Industriestandards und werden mit vollständiger Dokumentation geliefert.
Im Jahr 2026 sind folgende Eigenschaften für industrielle Linearantriebe prägend:
- Digitale Integration: IO-Link-Schnittstellen ermöglichen Parameterabruf, Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) und Positionsrückmeldung ohne zusätzliche Verdrahtung über bestehende Automatisierungsbusse.
- Energieeffizienz: EC-Motoren (bürstenlose Gleichstrommotoren) erreichen bei gleicher Leistung einen höheren Wirkungsgrad als Universalmotoren. Für den Dauerbetrieb ist der Energieverbrauch über die Lebensdauer ein TCO-relevanter Faktor.
- Kompakte Bauform: Die Integration von Antrieb, Steuerung und Sensorik in einer Einheit reduziert Montageaufwand und externe Komponenten.
- Schutzartanforderungen: IP65 wird in der Industrie zum Standard. Für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen IP67 oder IP69K.
Emerson-Linearantriebe unterstützen IO-Link-Konnektivität und sind in Schutzklassen bis IP67 erhältlich.
Für mittelständische Betriebe ohne spezialisiertes Antriebstechnik-Know-how sind folgende Überlegungen leitend:
- Einfachheit vor Leistung: Ein Antrieb, der unkompliziert in Betrieb genommen werden kann und wenig Parametrierungsaufwand erfordert, ist häufig wertvoller als ein hochoptimierter Antrieb, der umfangreiches Fachwissen voraussetzt.
- Wartungsarme Konstruktion: Dauergeschmierte Gewindespindeln oder geschlossene Getriebeeinheiten ohne Nachschmierbedarf senken den laufenden Betriebsaufwand.
- Lokale Serviceunterstützung: Für Inbetriebnahme und Fehlersuche ist ein erreichbarer Ansprechpartner in Deutschland wertvoller als ein vermeintlich besseres Produkt ohne lokalen Support.
- Normkonformität und einfache Ersatzbeschaffung: Produkte, die bei mehreren Distributoren in Deutschland verfügbar sind, reduzieren die Abhängigkeit von einzelnen Lieferquellen.
Das Emerson-Technikteam unterstützt mittelständische Kunden bei Auswahl, Inbetriebnahme und Wartungsplanung.
Realistische Lebensdauererwartungen für elektrische Linearantriebe hängen stark vom Betriebsprofil ab:
- Leichte bis mittlere Anwendungen (unter 30 % Nennlast, intermittierend): Spindelantriebe mit Kugelgewindetrieb erreichen typischerweise 5.000 bis 20.000 Betriebsstunden oder entsprechende Zyklenzahlen.
- Schwere Anwendungen (über 70 % Nennlast, Dauerbetrieb): Deutlich kürzere Standzeiten sind zu erwarten. Hier ist eine Auslegung mit ausreichend Leistungsreserve besonders wichtig.
- Wartungskosten: Hauptverschleißteile sind Gewindetrieb, Motorlager und bei nicht dauerhaft versiegelten Antrieben der Schmierstoff. Typische Wartungsintervalle mit Schmierstoffkontrolle liegen bei 2.000 bis 5.000 Betriebsstunden. Zuverlässige Lebensdauerangaben seriöser Hersteller basieren auf Prüfstandsdaten unter definierten Lastkollektiven. Fehlen solche Angaben im Datenblatt, sollten sie beim Hersteller angefragt werden.
Das vertikale Heben mit elektrischen Linearantrieben stellt besondere Anforderungen, da die Last im Stillstand und bei Stromausfall sicher gehalten werden muss.
- Lasthaltefähigkeit: Trapezgewindetriebe sind selbsthemmend und halten die Last auch ohne Motorstrom. Kugelgewindetriebe sind nicht selbsthemmend und erfordern eine Haltebremse, die beim Abschalten der Motorspannung automatisch einfällt.
- Sicherheitsfaktor: Für vertikale Hubapplikationen empfiehlt sich ein Sicherheitsfaktor von 1,5 bis 2 auf die Nennlast, da Stoßbelastungen beim Anfahren und die Massenträgheit der Last den Kraftbedarf kurzfristig erhöhen.
- Notstopp und Lastabfang: In sicherheitsrelevanten Anwendungen (Personenschutz) sind zusätzliche mechanische Lastabfangsysteme erforderlich.
- Auslegungsbeispiel: Für 500 kg vertikal mit Sicherheitsfaktor 1,5 ergibt sich eine Mindestschubkraft von 7.350 N. Geeignet sind Antriebe mit Trapezgewindetrieb und dokumentierter statischer Tragkraft über diesem Wert. Emerson-Ingenieure unterstützen bei der sicherheitsgerechten Auslegung von Hubantrieben.
Für den 24/7-Betrieb sind folgende Auslegungsparameter entscheidend:
- Thermisches Profil (Duty Cycle): Antriebe im Dauerbetrieb müssen für S1-Betrieb (100 % Einschaltdauer) oder das tatsächliche Einschaltdauerprofil ausgelegt sein. Motornennleistung und Getriebethermik sind auf die mittlere Verlustleistung über einen vollständigen Arbeitszyklus auszulegen.
- Lebensdauerreserve: Für den 24/7-Betrieb über typische Maschinenlaufzeiten von 10 bis 15 Jahren empfiehlt sich eine Auslegung mit deutlicher Reserve auf die Nennbelastung (50 bis 70 % der Nennkraft im Normalbetrieb).
- Wartungsplanung: Wartungsintervalle für Schmierung und Getriebeprüfung müssen in den Produktionsplan integrierbar sein, ohne ungeplante Stillstände zu verursachen.
- Condition Monitoring: Die Überwachung von Temperatur, Vibration und Motorstrom ermöglicht vorausschauende Wartung und vermeidet ungeplante Ausfälle.
Das Emerson-Technikteam erstellt auf Anfrage eine Lebenszyklusberechnung für spezifische Betriebsprofile.