Handling

Beginn des Abschnitts „Handhabung“

Was ist Handhabung?​

Unter Handhabung versteht man eine sehr schnelle und präzise Technologie, die Produkte oder Komponenten durch Herstellungs- und Verpackungsanwendungen transportiert. Verlassen Sie sich darauf: Von Emerson bekommen Sie präzise konstruierte Module und komplette Pick-and-Place-Systeme, die Ihre Zykluszeiten und die Reproduzierbarkeit optimieren und die Lebensdauer und OEE verbessern. Entdecken Sie unser breites Angebot an Modulen, Greifern, Achsen und Antrieben, um Handhabungslösungen zu entwickeln, die auf Ihre individuelle Anwendung zugeschnitten sind.

Broschüre herunterladen

Sample Image

Handhabungsprodukte

Linearantriebe

Robuste, vielseitige Antriebe, die eine präzise Positionierung und Steuerung in einer Vielzahl von Industriebereichen ermöglichen.

Materialhandhabungssysteme

Komplettlösungen für die Materialhandhabung, die Verfügbarkeit und OEE auch bei anspruchsvollsten Produktionsbedingungen verbessern.

Drehantriebe

Langlebige Antriebe mit der Möglichkeit zum Kombinieren von Modulen für Greif- und Drehbewegungen sowie flexible Positionierung.

Zubehör für die Handhabung

Vielseitiges, präzises Zubehör für optimiertes Einstellen und Bedienen von Handhabungsmodulen und -systemen.

Greifer

Kompakte Greifer mit vielseitigen Konstruktionen und innovativen Funktionen, die für die meisten Industrieanwendungen problemlos geeignet sind.

Informationsquellen

CAD-Downloads

Erstellen Sie ein 3D-Modell, verkürzen Sie Ihre Entwurfszeit und konfigurieren Sie Ihre Systemspezifikationen.

Händler

Finden Sie einen Vertragshändler in Ihrer Nähe.

Lösungen für automatisierte Montage

Optimieren Sie Produktionsprozesse mit maßgeschneiderten Systemen und Komponenten für die automatisierte Montage.

Online Produktsuche – Handhabungssysteme

Geben Sie Entfernung, Nutzlast, Zyklen pro Minute und andere Daten ein, um Ihre Handhabungslösung zu entwerfen.

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

    0 Artikel

    Sortieren nach:

    Empfohlen
    Empfohlen
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)