Pneumatic Valves

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

EINE KATEGORIE AUSWÄHLEN

    0 Artikel

    Sortieren nach:

    Empfohlen
    Empfohlen
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)

      Häufig gestellte Fragen

      Die Ventilauswahl richtet sich nach der Zylinderbauart und dem Steuerungsziel. Die wichtigsten Bauformen sind:


      5/2-Wegeventil: Standardlösung für doppeltwirkende Pneumatikzylinder – bewegt den Kolben vor und zurück und hält die letzte Position bei Druckausfall.


      5/3-Wegeventil: bietet zusätzlich eine gesperrte oder entlüftete Mittelstellung für Anwendungen, bei denen der Zylinder in einer definierten Position anhalten muss.


      3/2-Wegeventil: ausreichend für einfachwirkende Zylinder mit Federrückstellung.


      2/2-Wegeventil: übernimmt Sperr- und Freigabefunktionen in Druckluftleitungen, etwa zur Absicherung von Wartungsbereichen.


      Die Dimensionierung richtet sich nach dem erforderlichen Volumenstrom (Kv-Wert), dem Betriebsdruck sowie der Schalthäufigkeit. AVENTICS bietet alle genannten Bauformen als modulare Ventilinseln, die sich problemlos in digitale und analoge Steuerungssysteme integrieren lassen.

      Zwei Faktoren bestimmen die Energieeffizienz pneumatischer Ventile im Dauerbetrieb: die interne Leckage und die Leistungsaufnahme der Spule. Entscheidend sind:


      Interne Leckage: hochwertige Industrieventile erreichen Leckageraten unter 1 cm³/min und minimieren so den Druckluftverbrauch im Stillstand.


      Spulentechnik: für Dauerbestromung empfehlen sich energiesparende Haltemagnete oder bistabile Spulen, die nur während des Umschaltvorgangs Strom benötigen.


      Standzeit: Qualitätsventile sind für 50 bis über 100 Millionen Schaltspiele ausgelegt. Die Schalthäufigkeit ist der wichtigste Einflussfaktor für ihre Lebensdauer.Dichtungswerkstoffe: NBR für Standardluft, EPDM für ölfreie Druckluft, FKM für aggressive Medien.


      Druckluftqualität: nach ISO 8573-1; ein vorgelagertes FRL-Aufbereitungsset mit Partikelfilter (Klasse 3 oder besser) und Druckregler kann die Standzeit nachweislich verlängern..


      Emerson AVENTICS dokumentiert für seine Serienventile Mindeststandzeiten auf Basis standardisierter Testbedingungen, die als Vergleichsgrundlage für Ausschreibungen herangezogen werden können.

      In der Serienfertigung stehen Zuverlässigkeit, Ersatzteilverfügbarkeit und Kompatibilität mit bestehenden Steuerungssystemen im Vordergrund. Technisch relevante Auswahlkriterien sind:


      Schalthäufigkeit: Anzahl der Schaltspiele pro Minute und erwartete Gesamtlebensdauer.


      Druckbereich: typisch 2 bis 10 bar.


      Nenngröße und Kv-Wert: entsprechend dem tatsächlichen Volumenstrom.


      IP-Schutzart: passend zur vorhandenen Umgebung.


      Konformität: CE nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist Pflicht; je nach Branche zusätzlich ATEX oder Lebensmittelanforderungen (FDA, NSF-H1).


      Modularität: Ventilinsel-Systeme wie die AVENTICS AV-Serie reduzieren den Verdrahtungsaufwand und ermöglichenden Tausch einzelner Ventilscheiben ohne Demontage der gesamten Baugruppe.


      Bei Investitionen in Neuanlagen sollten eine hohe Liefersicherheit über den gesamten Produktlebenszyklus sowie ein dokumentierter Ersatzteilservice von mindestens zehn Jahren Bestandteil der Ausschreibung sein.

      Die Wahl zwischen integriertem und externem Druckregler hängt von der Anlagenstruktur und der Zahl der Druckzonen ab:


      Integrierte Lösung: geeignet, wenn verschiedene Aktuatoren an derselben Druckversorgung unterschiedliche Betriebsdrücke benötigen (z. B. zentrale Versorgung bei 6–8 bar, einzelne Zylindergruppen bei 3–4 bar); spart Bauraum und reduziert Leitungsverbindungen.


      Externe Lösung: ermöglicht die unabhängige Einstellung und Überwachung von Druck und Volumenstrom – relevant für Qualitätsprüfprozesse mit definierten Kraftparametern.


      Kleine Anlagen: bei wenigen Aktoren ist der integrierte Regler oft wirtschaftlich nicht gerechtfertigt; ein zentrales FRL-Set mit einstellbarem Druckregler vor der Ventilinsel reicht häufig aus.


      AVENTICS-Ventilinseln lassen sich mit separaten Druckzonenschnittstellen ausstatten. Dadurch können mehrere unabhängige Druckkreise innerhalb einer kompakten Baugruppe realisiert werden, ohne für jedes Ventil einen eigenen Druckregler einzubauen.

      Im Vakuumbereich (unter 1 bar abs.) gelten andere Anforderungen als in der Standard-Druckluftanwendung:


      Bauform: Flachsitzventile ohne Totraumvolumen und mit niedriger Minimalbetätigung sind besonders geeignet; Kolbenventile mit Federdichtung sind ungeeignet, da Federrückstellkräfte die Schaltcharakteristik verfälschen.


      Leckagerate: besonders kritisch – bereits geringe interne Leckagen führen zu Druckverlusten im Sauggreifersystem und zu Fehlern im Materialhandling.


      Rückschlagventile: sichern das Vakuumniveau bei Druckausfall und schützen empfindliche Greifersysteme vor einem unkontrollierten Druckausgleich.


      Sicherheit: Für sicherheitskritische Vakuumgreifer empfiehlt sich ein bistabiles Ventil, das das Vakuumniveau auch bei Stromausfall aufrechterhält und so einen Werkstückabwurf verhindert.


      AVENTICS-Vakuumventile kombinieren frequenzoptimierte Schaltzeiten mit minimiertem Totraumvolumen und reduzieren so die Zykluszeit in Handling-Applikationen.

      Verpackungsmaschinen gehören zu den anspruchsvollsten Einsatzumgebungen für Pneumatikventile. Schaltfrequenzen von 3 bis 20 Hz über 16 bis 24 Betriebsstunden täglich ergeben mehrere Hundert Millionen Schaltspiele über die Anlagenlebensdauer. Entscheidend sind:


      Schaltspielfestigkeit: mindestens 100 Millionen Schaltspiele; hochwertige Baureihen erreichen 200 bis 300 Millionen Schaltspiele.


      Schnellentlüftung: Schnellentlüftungsventile direkt am Zylinder reduzieren Totzeiten und erhöhen die effektive Taktfrequenz ohne Änderung der Steuerungsarchitektur.


      Hygienedesign: Für hygienische Bereiche eignen sich glatte Außenflächen ohne Toträume, Edelstahlgehäuse sowie vollständig verkapselte Spulenkörper mit Schutzart IP65.


      Diagnosefähigkeit: Ventile mit integriertem Schaltzähler oder IO-Link ermöglichen eine vorausschauende Wartung und helfen, ungeplante Stillstände zu vermeiden.


      ASCO Redhat-Ventile und AVENTICS-Ventilinseln bieten IO-Link-fähige Varianten für die Integration in moderne Maschinensteuerungen nach IEC 61131-3.

      In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gelten strenge Anforderungen an alle produktberührenden und produktnahen Bauteile:


      Dichtungs- und Schmierstoffe: FDA 21 CFR-konforme Dichtungswerkstoffe, NSF-H1-zugelassene Schmiermittel.


      Zertifizierungen: EHEDG- und 3-A-Zertifizierungen für Anwendungen mit direktem Lebensmittelkontakt.


      Schutzart: IP69K ist für die Hochdruckreinigung mit Heißdampf oder Desinfektionsmitteln erforderlich.


      Gehäusewerkstoffe: Rostfreie Stähle (1.4301, 1.4404) schützen vor Korrosion durch häufige Nassreinigung.


      CIP-Fähigkeit: Ventile müssen die Durchströmung mit Reinigungsmedien ohne manuelle Demontage ermöglichen.


      Dokumentation: Materialzertifikate, Druckprüfprotokolle und Konformitätserklärungen in deutscher Sprachefür Zulassungsverfahren.


      Die AVENTICS-CSL-RD-Baureihe und ASCO-Ventile in Lebensmittelausführung erfüllen diese Anforderungen in Kombination mit EHEDG-konformem Oberflächendesign.

      Die Qualitätsbewertung basiert auf messbaren technischen Parametern und herstellerseitigen Nachweisen:


      Schaltspielgarantie: Anzahl der garantierten Schaltspiele unter definierten Testbedingungen.


      Interne Leckagerate: cm³/min bei Nenndruck.


      Schaltzeit: Schaltzeit bei Nennbetriebsdruck.


      IP-Schutzart: nach IEC 60529.


      Betriebstemperatur und Druckluftklasse: Temperaturbereich sowie Eignung für die Druckluftqualitätsklassen nach ISO 8573-1.


      Sicherheitsnachweise: SIL nach IEC 62061 bzw. PL nach ISO 13849-1 für sicherheitskritische Anwendungen.


      Liefergarantie: Verfügbarkeit von Ersatz- und Verschleissteilen über den gesamten Produktlebenszyklus.


      Anbieter wie Emerson AVENTICS veröffentlichen technische Datenblätter mit allen genannten Kennwerten und ermöglichen dadurch einen direkten Vergleich mit Wettbewerbsprodukten in Ausschreibungsverfahren..

      Ein systematischer Vergleich pneumatischer Ventile umfasst drei Bewertungsebenen:


      Technische Ebene: Schaltspielgarantie, Leckageklasse, IP-Schutzart, Druckbereich und Schaltzeit – diese Kennwerte werden von den Herstellern in normierten Datenblättern angegeben.


      Wirtschaftliche Ebene: Anschaffungskosten, Wartungsintervalle, Ersatzteilpreise und erwartete Ausfallkosten in einer TCO-Berechnung über fünf bis zehn Jahre.


      Systemische Ebene: Integrationsfähigkeit in vorhandene Steuerungsarchitekturen (Ventilinsel-Kompatibilität, Feldbusprotokoll, IO-Link), Anwendungssupportund lokale Servicepräsenz.


      In Deutschland zählen AVENTICS und ASCO (Emerson), Festo und SMC zu den führenden Anbietern mit vollständiger Produktpalette und lokaler technischer Unterstützung. Referenzanlagen mit dokumentierten Betriebserfahrungen können bei Herstellern oder Fachverbänden wie dem VDMA angefragt werden, um Datenblattangaben mit Praxisergebnissen abzugleichen.

      Verschmutzungsbedingte Ventilausfälle folgen einem vorhersehbaren Muster: Partikel oder Feuchtigkeit lagern sich an Dichtsitzen und Schiebeoberflächen ab, erhöhen die Reibung und führen zu Undichtigkeiten oder Blockaden. Die Behebung folgt einer klaren Reihenfolge:


      Diagnose: Druckluftanalyse nach ISO 8573-1; typische Befunde sind Partikelklassen schlechter als Klasse 4 oder ein Wassergehalt über dem Taupunkt bei Betriebstemperatur.


      Aufbereitung verbessern: Die FRL-Aufbereitung durch Vorfilter, Mikrofilter, Wasserabscheider oder Drucklufttrockner ergänzen.


      Ventile instand setzen: Ventile reinigen oder ersetzen.


      Wartung festlegen: Wartungsintervalle für die Filteranlage definieren.


      Weitere Ursachen: Treten Fehler trotz intakter Filteranlage wiederholt auf, sind häufig Mineralöl im Kompressor anstelle von Syntheseöl oder korrodierende Rohrleitungen die Ursache.


      AVENTICS empfiehlt für kritische Produktionslinien Ventile mit Edelstahlgehäuse und glatten Innenoberflächen; IO-Link-fähige Ventile ermöglichen eine vorausschauende Überwachung des Schaltwiderstands und dienen so als Frühindikator für Verschmutzungen.

      Pneumatische Notabschaltsysteme müssen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit nach definierten Normen ausgelegt sein:


      Normen: ISO 13849-1 (Performance Level PL a bis e) und IEC 62061 (SIL 1 bis 3).


      Redundanz: Für PL d bzw. SIL 2 sind redundante Ventilausführungen (z. B. zwei Ventile in Reihe mit Kreuzüberwachung) oder Ventile mit integrierter Sicherheitsfunktion erforderlich.


      Standardlösung: 3/2-Wegeventil mit Federrückstellung in Nulllage für die Druckluftabsperrung bei Steuerungsausfall.


      Ex-Schutz: für ATEX-Umgebungen (Zone 1, 2, 21, 22) entsprechend zertifizierte Ausführungen.


      Regelwerk: Maßgeblich sind die DGUV-Vorschriften (insbesondere DGUV Vorschrift 3) sowie die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Die Ventilzertifizierung ist Bestandteil der Risikobeurteilung nach EN ISO 12100.


      ASCO und AVENTICS bieten Sicherheitsventile mit Baumusterprüfung und vollständiger Dokumentation für die CE-Konformitätserklärung der Gesamtmaschine an.

      Druckstöße entstehen beim schnellen Schalten von Wegeventilen, wenn die kinetische Energie des beschleunigten Luftvolumens schlagartig abgebaut wird. Die wirksamsten Gegenmaßnahmen sind:


      Sanftanlaufventile: Sie bauen den Druck beim Erstanlauf gedrosselt auf und verhindern Druckstöße beim Systemstart.


      Drosselrückschlagventile: direkt an der Zylinderanschlussleitung reduzieren die Abblasgeschwindigkeit und dämpfen den Endlagenstoß.


      Schalldämpfer: Schalldämpfer an den Abluftanschlüssen senken den Geräuschpegel. Für Umgebungen mit Anforderungen nach TA Lärm sollten Schalldämpfer mit definiertem Strömungswiderstand gewählt werden, da ein zu hoher Gegendruck die Schaltzeit verlängert.


      Weiche Schaltkurven: Ventile mit proportionaler Öffnungscharakteristik sind in hochdynamischen Anwendungen rein binären On/Off-Ventilen überlegen.


      AVENTICS bietet Ventilinsel-Konfigurationen mit integrierten Abluftsammelkanälen und zentraler Geräuschdämpfung an. Dadurch lassen sich der Installations- und Wartungsaufwand gegenüber Einzelschalldämpfern reduzieren.

      Eine vollständige Angebotsanforderung für Pneumatikventile enthält technische und kaufmännische Spezifikationen sowie die erforderlichen Nachweise:


      Technische Angaben: Ventilbauform (2/2-, 3/2-, 5/2- oder 5/3-Wegeventil), Nennweite oder Kv-Wert, Betriebsdruckbereich, Betriebsmedium (Druckluft, Vakuum oder Gas), Umgebungstemperatur, IP-Schutzart sowie Elektroanschluss (Spulenspannung 24 V DC oder 230 V AC, Steckertyp nach EN 175301-803 oder M8/M12).


      Besondere Einsatzbedingungen: ATEX-Zone, Lebensmittelkontakt (FDA/NSF-H1), SIL-Anforderung oder explosionsgeschützte Ausführung.


      Kaufmännische Angaben: Lieferzeit, Lieferort, Zahlungsbedingungen und Jahresbedarf.


      Mitzuliefernde Unterlagen: CE-Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie, Werkstoffzertifikate (3.1 nach DIN EN 10204) auf Anfrage, Druckprüfprotokolle sowie eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache.


      Sicherheitskritische Anwendungen: Zusätzlich erforderlich sind Baumusterprüfbescheinigungen (z. B. TÜV, PTB oder BG) sowie Performance-Level-Nachweise.


      Diese Dokumente stellt Emerson über das Emerson-Produktportal in digitaler Form bereit.